BY024CS

018F7907

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP00

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.28 Kg
Nettó súly 0.268 Kg
Volume 0.272 Liter
EAN 5702428170970

 

Alkatrészprogram neve EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Csomagolási formátum Multi-csomag
Description Coil BY024CS 24V 50/60Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete 6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó 3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványa EN175301-803
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Környezeti hőmérséklet [°C] 50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 122 °F
Megfelelőség EN 60730-1
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 50 pc
Mágnestekercs rögzítése Rápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványa VDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztálya H osztály az IEC 85 szerint
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Rel. Nedvességtartalom kondíciók Nem kondenzálódó
SCIP dosszié szám e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dosszié terméknév RD
Szervizelhető Nem
Szín Blue
Szín Kék
Tanúsítvány UL approval
Tekercs csatlakozás DIN dugasz
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] 26 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] 21 VA
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 14 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 12 W
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Magnetic coils
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
További információk UL által jóváhagyott tekercs
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 24 V
Tápfeszültség [V] AC 24 V
Típus Magnetic coil
Típusjelölés BY024CS
UL jóváhagyói fájlnév MH29671
Védettség IP00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality