BE220BS
BE220BS

018F7925

Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE220BS, Tápfeszültség [V] AC: 220, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz + sapka

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.34 kg
Nettó súly 0.32 kg
EAN 5702428074445

 

Alkatrészprogram neve EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete 6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó 3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványa EN175301-803
Frequency Hz 60 Hz
Környezeti hőmérséklet [°C] 80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 175 °F
Leírás Coil BE220BS 220V 60Hz Box
Megfelelőség EN 60730-1
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 50 pc
Mágnestekercs rögzítése Rápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványa VDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztálya H osztály az IEC 85 szerint
Névleges terhelhetőség Folyamatos
Pótalkatrész száma 018F6189
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Rel. Nedvességtartalom kondíciók Nem kondenzálódó
Szervizelhető Nem
Szín BLUE
Tanúsítvány LLC CDC TYSK
Tartozékok Sapka
Tekercs csatlakozás DIN dugasz + sapka
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] 23 VA
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 13 W
Termékcsoport Accessory
Terméknév Magnetic coils
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 220 V
Tápfeszültség [V] AC 220 V
Típus Magnetic coil
Típusjelölés BE220BS
Védettség IP20

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality