A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 92
Áramlás [l/min] [max.]: 120.00, Áramlás [gpm] [max.]: 32.0, Funkció: NC, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 1, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 15, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030
Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Áramlás [gpm] [max.]: 8.0, Funkció: NC, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 4, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 50, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030
Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Áramlás [gpm] [max.]: 8.0, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 4, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 50, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030
Áramlás [l/min] [max.]: 120.00, Áramlás [gpm] [max.]: 32.0, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 1, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 15, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030
Funkció: NC, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 4, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 50, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030