Valve, VDH 120 E NO
Valve, VDH 120 E NO

180L0005

Áramlás [l/min] [max.]: 120.00, Áramlás [gpm] [max.]: 32.0, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 1, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 15, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.62 kg
Nettó súly 1.55 kg

 

Alkatrészprogram neve VDH
Csatlakozás típusa Menet
Dugattyú átmérője Ø [mm] 18 mm
Funkció NO
Inlet connection size [in] 1/2 in
Irány Egyenes
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 3 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 37 °F
Leírás VDH120E2/2 NO G1/2
Material type Semleges közeg
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Működés Pilotvezérlésű
Normál csatlakozás BSP
Nyitási idő [ms] [max.] 150 ms
Outlet connection size [in] 1/2 in
Serviceable Igen
Termékcsoport Valve
Terméknév Solenoid operated valves
Típus VDH 2/2
Típusjelölés VDH 120 E NO
Több módszer 2/2
Tömítés anyaga FKM
Zárási idő [ms] [max.] 400 ms
Áramlás [gpm] [max.] 32 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 1.3 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 120 L/min
Áramlás [l/min] [min.] 5 L/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 1 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 2030 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 15 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services