Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial
180L1023
Áramlás [gpm] [max.]: 40.000, Áramlás [l/min] [max.]: 150.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: BSP, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1 "