VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Áramlás [l/min] [max.]: 120.00, Áramlás [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [l/min] [max.]: 120.00, Áramlás [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruttó tömeg | 3.54 Kg |
Nettó súly | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruttó tömeg | 3.54 Kg |
Nettó súly | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Normál csatlakozás | BSP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Pressure operated valves |
Típus | VRH 120 |
Típusjelölés | VRH 120 F 80-140 bar |
Áramlás [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 120 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 80 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 1160 psig |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Normál csatlakozás | BSP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Pressure operated valves |
Típus | VRH 120 |
Típusjelölés | VRH 120 F 80-140 bar |
Áramlás [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 120 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 80 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 1160 psig |