PAH 12.5
180U6571
Áramlás [gpm] [max.]: 5450.000, Áramlás [l/min] [max.]: 20.90, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2320, null: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 5450.000, Áramlás [l/min] [max.]: 20.90, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2320, null: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700
Bruttó tömeg | 56 Kg |
Nettó súly | 35.7 Kg |
Volume | 0.264 Cubic.mtr |
EAN | 5715162499672 |
Bruttó tömeg | 56 Kg |
Nettó súly | 35.7 Kg |
Volume | 0.264 Cubic.mtr |
EAN | 5715162499672 |
ATEX-megfelelőség | No |
Belépő csatlakozás típus | Menet |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 4 barg |
Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0 barg |
Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 58 psig |
Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 0 psig |
Description | Pump unit MPU PAH 12.5 w. 2,2kW 4 pole IE3 |
Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
Hangnyomás szintje [dB(A)] | 75 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilépő csatlakozás típus | Menet |
Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 2320 psig |
Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.75 in³/rev |
Lökettérfogat [cm³/fordulat] | 12.5 cm³/rev |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Speed [rpm] [Max] | 1800 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 700 rpm |
Szervizelhető | Igen |
Származási ország | Dánia |
Termékcsoport | Pump |
Termékleírás | PAH pumps |
Típus | PAH 10-12.5 |
Típusjelölés | PAH 12.5 |
Tömítés anyaga | NBR |
Áramlás [gpm] [max.] | 5450 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 1870 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 20.9 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 7.2 l/min |
Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
ATEX-megfelelőség | No |
Belépő csatlakozás típus | Menet |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 4 barg |
Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0 barg |
Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 58 psig |
Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 0 psig |
Description | Pump unit MPU PAH 12.5 w. 2,2kW 4 pole IE3 |
Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
Hangnyomás szintje [dB(A)] | 75 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilépő csatlakozás típus | Menet |
Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 2320 psig |
Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.75 in³/rev |
Lökettérfogat [cm³/fordulat] | 12.5 cm³/rev |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Speed [rpm] [Max] | 1800 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 700 rpm |
Szervizelhető | Igen |
Származási ország | Dánia |
Termékcsoport | Pump |
Termékleírás | PAH pumps |
Típus | PAH 10-12.5 |
Típusjelölés | PAH 12.5 |
Tömítés anyaga | NBR |
Áramlás [gpm] [max.] | 5450 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 1870 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 20.9 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 7.2 l/min |
Ürítő csatlakozó típusa | Menet |