Filter housing 20''
180Z0082
Áramlás [gpm] [max.]: 44.900, Áramlás [l/min] [max.]: 170.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Belépő oldali csatlakozás: 1½” BSP, 600 mm
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 44.900, Áramlás [l/min] [max.]: 170.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Belépő oldali csatlakozás: 1½” BSP, 600 mm
Bruttó tömeg | 3.778 Kg |
Nettó súly | 3.74 Kg |
Volume | 22.722 Liter |
EAN | 5715162682319 |
Bruttó tömeg | 3.778 Kg |
Nettó súly | 3.74 Kg |
Volume | 22.722 Liter |
EAN | 5715162682319 |
Belépő oldali csatlakozás | 1½” BSP |
Description | Housing 20” |
Fit to element | 180Z0285 |
Housing diameter [in] | 7.2 in |
Housing diameter [mm] | 183 mm |
Housing length [in] | 23.62 in |
Housing length [mm] | 600 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | 1½” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 90 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 6.2 barg |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szín | Big blue |
Szín | Big blue |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 10.2 m³/h |
Típus | Filter housing |
Típusjelölés | Filter housing 20'' |
Tömítés anyaga | Buna-N |
Áramlás [gpm] [max.] | 44.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 170 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 113 °F |
Belépő oldali csatlakozás | 1½” BSP |
Description | Housing 20” |
Fit to element | 180Z0285 |
Housing diameter [in] | 7.2 in |
Housing diameter [mm] | 183 mm |
Housing length [in] | 23.62 in |
Housing length [mm] | 600 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | 1½” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 90 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 6.2 barg |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szín | Big blue |
Szín | Big blue |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 10.2 m³/h |
Típus | Filter housing |
Típusjelölés | Filter housing 20'' |
Tömítés anyaga | Buna-N |
Áramlás [gpm] [max.] | 44.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 170 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 113 °F |