iSave 21 Plus

180F7017

Felszerelési irány: Függőleges; Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 22, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 96, Névleges teljesítmény [HP]: 10.0, Névleges teljesítmény [kW]: 7.5

Termékadatok

Bruttó tömeg 162 Kg
Nettó súly 109.4 Kg
Volume 528 Liter
EAN 5715162673096

 

Alapkeret Rozsdamentes
ANy bemenet csatlakozómérete [in] 2 in
ANy bemenet csatlakozószabványa Victaulic
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.] 145 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.] 33 m³/h
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.] 5 barg
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.] 72 psig
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] 10 barg
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] 145 psig
ANy ki/be max. áramlásnál [barg] 1 barg
ANy ki/be max. áramlásnál [psig] 13 psig
ANy kimenet csatlakozómérete [in] 2 in
ANy kimenet nyomása [barg] [min.] 1 barg
ANy kimenet nyomása [psig] [min.] 15 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave with IEC motor
Felszerelési irány Vízszintes
Függőleges
Hangnyomás szintje [dB(A)] 79 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] 50 N-m
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.] 37 lbf∙ft
IP protection class IP55
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.] 0.4 m³/h
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.] 1.8 gal/min
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] 32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 40 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 104 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °C
Material type Duplex
Super Duplex
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] 36 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] 49 N-m
MNy bemenet csatlakozómérete [in] 2 in
MNy bemenet csatlakozószabványa Victaulic
MNy bemeneti nyomás [barg] [max.] 83 barg
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.] 15 barg
MNy bemeneti nyomás [psig] [max.] 1200 psig
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.] 290 psig
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.] 3 barg
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.] 44 psig
MNy kimenet csatlakozómérete [in] 2 in
MNy kimenet csatlakozószabványa Victaulic
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.] 83 barg
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.] 1200 psig
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.] 96 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.] 22 m³/h
Motor feszültsége 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.] 40 °C
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.] 104 °F
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nm] 36 N-m
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nmlbf*fl] 27 lbf∙ft
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm] 49 N-m
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl] 36 lbf∙ft
Motor pólusai 4
Motor szabványa IEC
Motor szigetelési osztálya B
Motor áramerőssége [A] 15 A
Motorváz mérete 132M
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.] 5 barg
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.] 72 psig
Névleges teljesítmény [HP] 10
Névleges teljesítmény [kW] 7.5 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Speed [rpm] [Max] 1500 rpm
Speed [rpm] [Min] 500 rpm
Szervizelhető Igen
Származási ország Dánia
Termékcsoport Energy Recovery Device
Termékleírás iSave
Térfogatáram [m3/h] [Min] 6 m³/h
Típus ISAVE 21 PLUS
Típusjelölés iSave 21 Plus
Tömítés anyaga NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlás [gpm] [min.] 26 gal/min

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality