Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
180H0059
null: 0.2, 2.9 psig, Belépő oldali csatlakozás: M60 x 1.5, Névleges áramlás [gpm]: 202.0, Névleges áramlás [m³/h]: 45.0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
null: 0.2, 2.9 psig, Belépő oldali csatlakozás: M60 x 1.5, Névleges áramlás [gpm]: 202.0, Névleges áramlás [m³/h]: 45.0
Bruttó tömeg | 2.868 Kg |
Nettó súly | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Bruttó tömeg | 2.868 Kg |
Nettó súly | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Belépő oldali csatlakozás | M60 x 1.5 |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Névleges áramlás [gpm] | 202 gal/min |
Névleges áramlás [m³/h] | 45 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Check valves |
Típus | VCM |
Típusjelölés | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 120 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1740 psig |
Belépő oldali csatlakozás | M60 x 1.5 |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Névleges áramlás [gpm] | 202 gal/min |
Névleges áramlás [m³/h] | 45 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Check valves |
Típus | VCM |
Típusjelölés | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 120 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1740 psig |