Termékadatok

Bruttó tömeg 2.6 Kilogram
Nettó súly 1.5 Kilogram
Folyadékmennyiség 4.32 Liter
EAN 5715162676448

 

Bending radius [in] 6.08 in, max. 180°
Bending radius [mm] 152 mm, max. 180°
China RoHS compliance Out of scope
Description High-pressure hose with 1" victaulic connections
EU RoHS compliance Out of scope
Hose length [in] 45.7 in
Hose length [m] 1.16 mm
Hose type ISO 1436 2SN
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 1 in
Inner diameter [mm] 25.4 mm
Pipe connection 1.5 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Hoses and connectors
Típus Hose
Típusjelölés Hose
UK RoHS compliance Out of scope
Üzemi nyomás [barg] [max.] 83 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1200 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality