Termékadatok

Bruttó tömeg 5.975 Kilogram
Nettó súly 5.2 Kilogram
Folyadékmennyiség 10.53 Liter
EAN 5715162676523

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
Description High pressure hose with 2" victualic connections
Hose length [in] 49 in
Hose length [m] 1.25 mm
Hose type ISO 1436 2SN
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50 mm
Pipe connection 2.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Hoses and connectors
Típus Hose
Típusjelölés Hose
Üzemi nyomás [barg] [max.] 83 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1200 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality