Filter element
180Z0285
Áramlás [gpm] [max.]: 44.900, Áramlás [l/min] [max.]: 170.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 10.20
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 44.900, Áramlás [l/min] [max.]: 170.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 10.20
Bruttó tömeg | 1.242 Kilogram |
Nettó súly | 1.105 Kilogram |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Bruttó tömeg | 1.242 Kilogram |
Nettó súly | 1.105 Kilogram |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Sealing | Inside O-ring |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 10.2 m³/h |
Típus | Filter element |
Típusjelölés | Filter element |
Tömítés anyaga | Buna-N |
Áramlás [gpm] [max.] | 44.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 170 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Sealing | Inside O-ring |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 10.2 m³/h |
Típus | Filter element |
Típusjelölés | Filter element |
Tömítés anyaga | Buna-N |
Áramlás [gpm] [max.] | 44.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 170 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |