Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM
032H8120
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2
Bruttó tömeg | 0.096 Kg |
Nettó súly | 0.088 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702423064878 |
Bruttó tömeg | 0.096 Kg |
Nettó súly | 0.088 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702423064878 |
Alkatrészprogram neve | EV310A |
Application | Zárt és Drén |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 10 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 10 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/8 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 0.05 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 1.2 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/64 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv érték [m³/h] | 0.04 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
Közegjavaslatok | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 20 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 6 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 87 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 9 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 131 psig |
Meghajtó | A |
Meghajtó rendszer [mm] | 9 mm |
Meghajtó mérete | 9 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.35 in |
Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
Működés | Direkt működtetésű |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 6 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 87 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Specifikációkulcs | EV310A 1.2B G 18F NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Mágnesszeleptekercs tartozékok Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV310A |
Típusjelölés | EV310A 1.2 |
Több módszer | 3/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány jelzője | Gravírozott A-P-R |
Alkatrészprogram neve | EV310A |
Application | Zárt és Drén |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 10 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 10 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/8 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 0.05 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 1.2 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/64 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv érték [m³/h] | 0.04 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
Közegjavaslatok | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 20 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 6 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 87 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 9 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 131 psig |
Meghajtó | A |
Meghajtó rendszer [mm] | 9 mm |
Meghajtó mérete | 9 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.35 in |
Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
Működés | Direkt működtetésű |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 6 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 87 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Specifikációkulcs | EV310A 1.2B G 18F NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Mágnesszeleptekercs tartozékok Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV310A |
Típusjelölés | EV310A 1.2 |
Több módszer | 3/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány jelzője | Gravírozott A-P-R |