MCC101A24KT3E20A

130B2447

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 11 kW
Continuous rated current: 24 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 150 W
Dimensions HxWxD: 330 (377) * X 150 X 260 mm
Weight: 16.9 kg

Termékadatok

Bruttó tömeg 14.5 kg
Nettó súly 14.5 kg
Volume 13.471 l
EAN 5702427888401

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality