MCC107 480V 3ph 1,5kW for M2

130B2524

reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.
The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.5 kg
Nettó súly 2.5 kg
Volume 6.762 l
EAN 5710107609260

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (4) 380 - 480 VAC
Micro Drive sorozat (051) 51
Névleges teljesítmény (P1K5) 1,5 kW

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality