MCC107 240V 1ph 1,5kW for M2

130B2525

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.5 kg
Nettó súly 2.5 kg
Volume 6.762 l
EAN 5710107609253

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Fázisok száma (S) 1 fázisú bem,3 f.kim.
Hálózati feszültség (2) 200 - 240 VAC
Micro Drive sorozat (051) 51
Névleges teljesítmény (P1K5) 1,5 kW

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality