AHF-DA-366-690-50-20-A

130B5295

VLT® Advanced Harmonic Filter - AHF 010
The Danfoss Advanced Harmonic Filter is a compact passive harmonic
filter specially designed to match the Danfoss frequency converters
VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive and VLT® HVAC/R Drives.
The program offers two variants, AHF 005 and AHF 010.Connected in
front of the Danfoss VLT® frequency converter, the harmonic current
distortion on the line is reduced to 5% or 10% at nominal load.
Specifications:
Line voltage: 690V
Line frequency: 50Hz
Nominal current: 366A
THDi Less than 10%
Cooling concept: Integrated fan with variable speed
Efficiency: > 98 %
Ambient temperature: 5-45 deg C
Enclosure type: X8-V3 IP20 ef
Enclosure degree: IP20 (IP21 / NEMA 1 optional)
Dimensions:
Height: 957mm
Width: 468mm
Depth: 515mm
Accessories:
IP21 / NEMA1 Kit for AHF3 X8 : 175U3282
IP21/NEMA1 Kit for AHF3 X8 with capacitor disconnect option:175U6100
Backplate for AHF X7/X8 : 130B3288

Termékadatok

Bruttó tömeg 228 kg
Nettó súly 228 kg
Volume 219.569 l
EAN 5710107617371

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (6) 525 - 600 VAC
(7) 525 - 690 VAC *
Névleges teljesítmény (P315) 315 kW
(P250) 250 kW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (6) 525 - 600 VAC
(7) 525 - 690 VAC *
Névleges teljesítmény (P315) 315 kW
(P250) 250 KW / 350 HP

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (6) 525 - 600 VAC
(7) 525 - 690 VAC *
Névleges teljesítmény (P315) 315 kW
(P250) 250 kW

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality