MCC107A5K0T3U20BEB

134B5463

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.26 kg
Nettó súly 1.26 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Feszültség (T4) Háromfázisú 380–480 VAC
Házméret K1
Sorozat (280) 280
Teljesítményméret (P1K1) 1,1 kW/1,5 HP
(PK37) 0,37 kW/0,50 HP
(PK75) 0,75 kW/1,0 HP
(P2K2) 2,2 kW/3,0 HP
(PK55) 0,55 kW/0,75 HP
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP
Termékcsoport VLT® Midi Drive FC-

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality