MCC107A15KS2U20BEB

134B5467

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.85 kg
Nettó súly 1.85 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Feszültség (S2) Egyfázisú 200–240 VAC
Fázisok száma (S) 1 fázisú bem/3fázisú kim.
Házméret K2
Sorozat (280) 280
Teljesítményméret (P2K2) 2,2 kW/3,0 HP
Termékcsoport VLT® Midi Drive FC-

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality