MCC107A12KT3U20BEB

134B5464

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.95 kg
Nettó súly 1.95 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Feszültség (T4) Háromfázisú 380–480 VAC
Házméret K2
Sorozat (280) 280
Teljesítményméret (P3K7) 3,7 kW/5,0 HP
(P5K5) 5,5 kW/7,5 HP
(P4K0) 4,0 kW/5,5 HP
(P3K0) 3,0 kW/4,0 HP
Termékcsoport VLT® Midi Drive FC-

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality