AHF-DA-010-400-50-20-A

130B1027

VLT® Advanced Harmonic Filter - AHF 010

The Danfoss Advanced Harmonic Filter is a compact passive harmonic
filter specially designed to match the Danfoss frequency converters
VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive and VLT® HVAC/R Drives.
The program offers two variants, AHF 005 and AHF 010.Connected in
front of the Danfoss VLT® frequency converter, the harmonic current
distortion on the line is reduced to 5% or 10% at nominal load.

Specifications:
Line voltage: 380-415V
Line frequency: 50Hz
Nominal current: 10A
THDi Less than 10%
Cooling concept: Natural convection
Efficiency: > 98 %
Ambient temperature: 5-45 deg C
Enclosure type: X1-V3 IP20 if
Enclosure degree: IP20 (IP21 / NEMA 1 optional)
Dimensions:
Height: 322mm
Width: 196mm
Depth: 205mm

Accessories:
IP21 / NEMA1 Kit for AHF3 X1 : 175U3274
IP21/NEMA1 Kit for AHF3 X1 with capacitor disconnect option:175U5903
Backplate for AHF X1 : 130B3283

Termékadatok

Bruttó tömeg 14 kg
Nettó súly 14 kg
Volume 132 l
EAN 5710107612383

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (4) 380 - 480 VAC
Névleges teljesítmény (P1K1) 1,1 kW
(PK37) 0,37 kW
(PK75) 0,75 kW
(P2K2) 2,2 kW
(P4K0) 4,0 kW
(P3K0) 3,0 kW
(PK55) 0,55 kW
(P1K5) 1,5 kW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (4) 380 - 480 VAC
Névleges teljesítmény (P1K1) 1,1 kW
(PK37) 0,37 kW
(P4K0) 4,0 kW
(P2K2) 2,2 kW
(PK75) 0,75 kW
(P3K0) 3,0 kW
(P1K5) 1,5 kW
(PK55) 0,55 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Névleges teljesítmény (P1K1) 1,1 kW
(PK37) 0,37 kW
(PK75) 0,75 kW
(P2K2) 2,2 kW
(P4K0) 4,0 kW
(P3K0) 3,0 kW
(PK55) 0,55 kW
(P1K5) 1,5 kW

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality