UL listed Du/dt 420A 690V IP00 UL

141F1126

DUT-0420-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 420 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 460 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 349 x 300 x 228 mm
Weight: 52 kg

Termékadatok

Bruttó tömeg 52 kg
Nettó súly 52 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality