SIN-0014-6-0-P,SINE-filt 14A 690V IP00

141F1347

SIN-0014-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 14 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 238 x 210 x 170 mm
Weight: 13,5 kg

Termékadatok

Bruttó tömeg 13.5 kg
Nettó súly 13.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality