SIN-0004-5-5-P,SINE-filt 4A 500V IP54

141F1341

SIN-0004-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 4 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 60 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 133 x 256 x 230 mm
Weight: 9,5 kg

Termékadatok

Bruttó tömeg 9.5 kg
Nettó súly 9.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP54

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality