FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00
134X1917
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Három fázis 380–480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrált A1/B oszt. RFI-szűrő
Profibus DP V1
Házméret: MH1
Modellkód:
FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00
A VLT® DriveMotor FCP 106 bármilyen szabványos
indukciós vagy állandó mágneses motorra felszerelhető,
önálló frekvenciaváltó.
A standard integrált szivattyú- és ventilátorfunkciók
széles körét kínáló FCP 106 hatékonyan vezérli a motorokat
a 0,55–7,5 kW teljesítménytartományban.
Megjegyzés: Tartozékként rendeljen FCP 106 illesztőlemezt
vagy FCP 106 fali szerelőlapot.