134U6514
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW/4,0 HP, 380–480 VAC (háromfázisú), Stand. fehér IP66/NEMA4X
A1/C2 osztályú RFI-szűrő, Fékcsopper + mech. fék, Frekv.váltó rész, nagy ház, Konzol nélkül
Csatlakozórész nélkül, Kapcoló opció nélkül, Kezelőcsatlakozó nélkül
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXALBXXXXXXD0
A VLT® Decentral Drive FCD 302 osztott rendszerű szereléshez készült teljes frekvenciaváltó. Felszerelhető a gépre vagy a falra a motor közelében, illetve közvetlenül a motorra. Az osztott rendszerű kialakítás csökkenti a központi kijelző- és kezelőegységek szükségességét, és fölöslegessé teszi a nagy helyigényű motorvezérlő kapcsolószekrényeket. A hosszú árnyékolt motorkábelek irányi igény ugyancsak csökken.