131Z9487
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP, 380–480 VAC (háromfázisú), Stand. fehér IP66/NEMA4X
A1/C2 osztályú RFI-szűrő, Fék nélkül, Teljes, kis méretű, önálló, Konzol nélkül
Metrikus menet, Szervizkapcsoló, motorold., Kezelőcsatlakozóval
FCD302P2K2T4W66H1X1XMFCXXXXXA0BXXXXXXDX
A VLT® Decentral Drive FCD 302 osztott rendszerű szereléshez készült teljes frekvenciaváltó. Felszerelhető a gépre vagy a falra a motor közelében, illetve közvetlenül a motorra. Az osztott rendszerű kialakítás csökkenti a központi kijelző- és kezelőegységek szükségességét, és fölöslegessé teszi a nagy helyigényű motorvezérlő kapcsolószekrényeket. A hosszú árnyékolt motorkábelek irányi igény ugyancsak csökken.