132H3241
VACON0100-3L-0023-4-X+FBIE+HMGR+SDB4
VACON® 100X
23 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 keresk. és ipari környezet
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafikus kezelőegység
D foglalat: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E foglalat: Opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
VACON® 100 X
Extrém környezeti körülmények között is maximális teljesítményt érhet el. Ez a frekvenciaváltó a nagynyomású víznek, a magas rezgésszinteknek, a hőnek és a szennyeződésnek egyaránt ellenáll. A Gore® szellőztetőmembrán, az IP66/Type 4X Outdoor típusú mechanikai védettség
és a -40 °C-tól +60 °C-ig terjedő üzemi hőmérséklet-tartomány teljes szabadságot kínál a korlátozás nélküli kültéri telepítéshez.
A 37 kW-ig terjedő teljesítménytartományú frekvenciaváltó az
alkalmazások
széles körében teszi elérhetővé a decentralizált megoldások
előnyeit.