MCD600 ujjvédő készlet 0654B-1250B tart.
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Bruttó tömeg | 0.5 kg |
Nettó súly | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Bruttó tömeg | 0.5 kg |
Nettó súly | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Enclosure | (S3) 3-as házméret |
/Series | (6) 600 series |
/Enclosure | (S3) 3-as házméret |
/Series | (6) 600 series |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |