131Z8969
VLT® 2800
18,5 kW/25 HP, 3X380-480V 50/60Hz
Kábelhosszfüggő (A1 v. B), IP20
VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
A VLT® 2800 frekvenciaváltó család a piac legkisebb méretű, általános célú frekvenciaváltói közé tartozik. Helytakarékosságát az is fokozza, hogy a készülékek egymás mellé telepíthetők. Választhat hozzá például motor oldali fojtótekercset, RFI-szűrőt vagy LC+1B szűrőket.
A VLT® 2800 könnyen kezelhető, korszerű és sokoldalú frekvenciaváltó. A gyorsmenü a frekvenciaváltó üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi alapvető paramétert tartalmazza. Így a készülék gyorsan beüzemelhető, szervizelhető.
Termékadatok:
Típuskód: VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
18,5 kW/25 HP, I[in]:34A - 37.5A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, Kábelhosszfüggő (A1 v. B),Bookstyle IP20, D házméret, Terepi busz opció nélkül.
További információt a dokumentumok között talál.