VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C0

195N1098

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
7,5 kW/10 HP, 3X380-480V 50/60Hz
Szűrő nélkül (nincs EMC), IP20
VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C0

Modellkód: VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C0

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.125 kg
Nettó súly 6 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427035294

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 75 7,5 kW/10 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis T 3 fázisú
Hálózati feszültség U(in) 4 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció SB Standard, fékkel
RFI-szűrő R0 Szűrő nélkül (nincs EMC)
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C0 Védőlakkbevonat nélkül
Házméret C C házméret
Típuskód 1. része VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C0
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Tömeg [kg] 6
kVA 11.1
Számított bruttó tömeg [kg] 6.3
Számított nettó tömeg [kg] 6
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C0
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality