IC2-30FA3N04-02A2E20F2-000060933

132L6129

iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-02A2E20F2+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01a
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: IC2-30FA3N04-02A2E20F2+ACXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.338 kg
Nettó súly 1.055 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5714853456710

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globális (szabvány)
Terméksorozat IC2-30 iC2-30
Terméktípus FA Frekvenciaváltó, léghűtéses
Fázis 3N 3~
Hálózati feszültség 04 380-480 V AC
Névleges áram -02A2 2.2 A
Mechanikai védettség E20 IP20/Open type
EMC-szint F2 C2
Fékcsopper +ACXX Fékcsopper nélkül
Terméksorozat +DAMI iC2-Micro
Testresz. fájlcsomag-azonosító +EAXXXXXX Testreszabás nélkül
Termék szoftverazonosítója +ECXXX Legfrissebb kiadású verzió
Házméret MA01A MA01a
Névleges teljesítmény K75 0.75 kW/1 HP
Típuskód 1. része IC2-30FA3N04-02A2E20F2
Típuskód 2. része -000060933
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 IC2-30FA3N04-02A2E20F2
Modellkód02 +ACXX
Számított nettó tömeg [kg] 1.1
Számított bruttó tömeg [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F2
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality