FC-103P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G1902

Frekvenciaváltó
FC-103P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 kW/50 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
AK-LonWorks MCA 107, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: C1
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 41.4 kg
Nettó súly 40.2 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710107522026

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P37K 37 kW/50 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AZ AK-LonWorks MCA 107
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret C1 C1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P37KT4E55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 37
Magasság [mm] 680,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 308,0
Mélység [mm] 310,0
Mélység A/B opcióval [mm] 310,0
kVA 50.6
Teljesítményveszteség NoT [W] 739
Teljesítményveszteség NoT [W] 739
Névleges áram (NoT) [A] 73
Szakaszos áram (NoT) [A] 80.3
Névleges áram (NoT) [A] 65
Szakaszos áram (NoT) [A] 71.5
Számított bruttó tömeg [kg] 40.3
Számított nettó tömeg [kg] 40
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P37KT4E55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality