134G1900
Frekvenciaváltó
FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW/30 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
AK-LonWorks MCA 107, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B2
További opciók a típuskód alapján
Kompresszorok, szivattyúk vagy ventilátorok működtetőjeként a VLT® Refrigeration Drive FC 103 frekvenciaváltóval energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja a komponensek élettartamát.