FC-103P15KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G7962

Frekvenciaváltó
FC-103P15KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A2 osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B1
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P15KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 20.5 kg
Nettó súly 19.55 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107628919

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P15K 15 kW/20 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E21 IP21/Type 1
RFI-szűrő H2 A2 osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret B1 B1
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Típuskód 1. része FC-103P15KT4E21H2XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 15
Magasság [mm] 480,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 260,0
Mélység A/B opcióval [mm] 260,0
kVA 22.2
Teljesítményveszteség NoT [W] 392
Teljesítményveszteség NoT [W] 392
Névleges áram (NoT) [A] 32
Szakaszos áram (NoT) [A] 35.2
Névleges áram (NoT) [A] 27
Szakaszos áram (NoT) [A] 29.7
Számított bruttó tömeg [kg] 22.4
Számított nettó tömeg [kg] 22.1
Gépcsoport az Orderline-tól F605
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P15KT4E21H2XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality