FC-103N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134L4852

Frekvenciaváltó
FC-103N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW/150 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E54) IP54/Type 12
A2 osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hál. főkapcs. + biztosító
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: D5H
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 134 kg
Nettó súly 94 kg
Volume 0 l
EAN 5710107800346

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény N110 (N110) 110 kW/150 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E54 (E54) IP54/Type 12
RFI-szűrő H2 A2 osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció 3 Hál. főkapcs. + biztosító
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret D5H D5H
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103N110T4E54H2XGC
Típuskód 2. része 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 110
Magasság [mm] 1324,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 325,0
Mélység [mm] 381,0
Mélység A/B opcióval [mm] 381,0
kVA 147
Teljesítményveszteség NoT [W] 2555
Teljesítményveszteség NoT [W] 2557
Névleges áram (NoT) [A] 212
Szakaszos áram (NoT) [A] 233
Névleges áram (NoT) [A] 190
Szakaszos áram (NoT) [A] 209
Számított bruttó tömeg [kg] 166.3
Számított nettó tömeg [kg] 166
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103N110T4E54H2XGC
Modellkód02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality