136N8926
Frekvenciaváltó
FC-051PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0.37 KW / 0.50 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő nélkül
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M1 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján
A váltakozó áramú motorok vezérlésére (22,0 kW-os teljesítményig) szolgáló általános célú VLT® Micro Drive kis méretű, de maximális erejű és megbízhatóságú frekvenciaváltó. Az RoHS-kompatibilis VLT® Micro Drive gyártása a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történik.
Megjegyzés: LCP-kijelző külön tartozékként rendelhető.