131B4211
Frekvenciaváltó
FC-102P11KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 KW / 15 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP55/Type12 hátlap
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A szellőztetési, fűtési és hűtési alkalmazásokhoz készült VLT® HVAC Drive frekvenciaváltó számos hatékony standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja.