131B3607
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenciaváltó
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 KW / 15 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati főkapcsoló
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A szellőztetési, fűtési és hűtési alkalmazásokhoz készült VLT® HVAC Drive frekvenciaváltó számos hatékony standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja.