FC-202PK75T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK75T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8889

Frekvenciaváltó
FC-202PK75T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0.75 KW / 1.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A2
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202PK75T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.4 kg
Nettó súly 4.1 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427378681

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény PK75 0.75 KW / 1.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H2 A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
A opció AX A opció nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
B opció BX B opció nélkül
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A2 A2
Típuskód FC-202PK75T4E20H2XGC
Típuskód 2. rész XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 4.4
Continuous Current (HO) [A] 2.4
Continuous Current (HO) [A] 2.1
Continuous Current (NO) [A] 2.4
Continuous Current (NO) [A] 2.1
Intermittent Current (HO) [A] 3.6
Intermittent Current (HO) [A] 3.15
Intermittent Current (NO) [A] 2.64
Intermittent Current (NO) [A] 2.31
kVA 1.66
Magasság 268,0
Magasság NV
Modelcode01 FC-202PK75T4E20H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Mélység 205,0
Mélység A/B opcióval 220,0
Nettó tömeg [kg] 4.1
Power 180% (HO) [KW] NV
Power Loss HO [W] 46
Power Loss HO [W] 46
Power Loss NO [W] 46
Power Loss NO [W] 46
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 4.9
Számított nettó tömeg [kg] 4.6
Szélesség 90,0
Teljesítmény 110% 0.75
Teljesítmény 150% 0.75
Teljesítmény 160% NV
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality