FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8871

Frekvenciaváltó
FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0.37 KW / 0.50 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.9 kg
Nettó súly 4.31 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378506

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény PK37 0.37 KW / 0.50 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-202PK37T4E20H3XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 0.37
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 0.37
Magass?g [mm] 268,0
Sz?less?g C opci? n?lk?l [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
M?lys?g [mm] 205,0
M?lys?g A/B opci?val [mm] 220,0
kVA 0.9
Teljesítményveszteség NoT [W] 35
Teljesítményveszteség NoT [W] 35
Teljesítményveszteség NaT [W] 35
Teljesítményveszteség NaT [W] 35
Névleges áram (NoT) [A] 1.3
Szakaszos áram (NoT) [A] 1.43
Névleges áram (NoT) [A] 1.2
Szakaszos áram (NoT) [A] 1.32
Névleges áram (NaT) [A] 1.3
Szakaszos áram (NaT) [A] 1.95
Névleges áram (NaT) [A] 1.2
Szakaszos áram (NaT) [A] 1.8
Számított bruttó tömeg [kg] 4.9
Számított nettó tömeg [kg] 4.6
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202PK37T4E20H3XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality