FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3109

Frekvenciaváltó
FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
30 KW / 40 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper+biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 30.67 kg
Nettó súly 29.72 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427533950

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P30K 30 KW / 40 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop U Fékcsopper+biztonsági stop
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret B2 B2
Típuskód 1. része FC-202P30KT4E55H1UGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 22
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 30
Magass?g [mm] 650,0
Sz?less?g C opci? n?lk?l [mm] 242,0
M?lys?g [mm] 260,0
M?lys?g A/B opci?val [mm] 260,0
kVA 42.3
Teljesítményveszteség NoT [W] 739
Teljesítményveszteség NoT [W] 739
Teljesítményveszteség NaT [W] 547
Teljesítményveszteség NaT [W] 547
Névleges áram (NoT) [A] 61
Szakaszos áram (NoT) [A] 67.1
Névleges áram (NoT) [A] 52
Szakaszos áram (NoT) [A] 57.2
Névleges áram (NaT) [A] 44
Szakaszos áram (NaT) [A] 70.4
Névleges áram (NaT) [A] 40
Szakaszos áram (NaT) [A] 64
Számított bruttó tömeg [kg] 30.3
Számított nettó tömeg [kg] 30
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P30KT4E55H1UGC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality