131B9018
Frekvenciaváltó
FC-202P22KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
22 KW / 30 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.