131B9005
Frekvenciaváltó
FC-202P15KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
15 KW / 20 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.