131B9000
Frekvenciaváltó
FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
11 KW / 15 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.