FCD302P3K0T4B66H1S3FMLCFXXEXALBXXXXXXDX

136F2172

VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW/4,0 HP, 380–480 VAC (háromfázisú), Std. fekete IP66/NEMA4X
A1/C2 osztályú RFI-szűrő, Fékcsopper + mech. fék, Teljes, nagy méretű,önálló, 40 mm-es konzolok
Metrikus menet, Megszakító+kapcsoló, nagy, Kezelőcsatlakozóval
FCD302P3K0T4B66H1S3FMLCFXXEXALBXXXXXXDX

Modellkód: FCD302P3K0T4B66H1S3FMLCFXXEXALBXXXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 14.2 kg
Nettó súly 13.9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108485498

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P3K0 3,0 kW/4,0 HP
Hálózati feszültség T4 380–480 VAC (háromfázisú)
Mechanikai védettség B66 Std. fekete IP66/NEMA4X
RFI-szűrő H1 A1/C2 osztályú RFI-szűrő
Fék S Fékcsopper + mech. fék
Hardverkonfiguráció 3 Teljes, nagy méretű,önálló
Konzolok F 40 mm-es konzolok
Menet M Metrikus menet
Kapcsoló opció L Megszakító+kapcsoló, nagy
Kijelző C Kezelőcsatlakozóval
Érzékelőcsatlakozók F 6xM12 érzékelőcsatlakozó
Motorcsatlakozó X Motorcsatlakozó nélkül
Hálózati csatlakozó X Hálózati csatlakozó nélkül
Terepibusz-csatlakozó E M12 Ethernet
Fenntartva X Fenntartva
A opció AL Profinet
B opció BX B opció nélkül
Szoftver részére fenntartva XXXXX SW részére fenntartva
D opció DX Opció nélkül
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Típuskód 1. része FCD302P3K0T4B66H1S3FMLCFXXEX
Típuskód 2. része ALBXXXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 14.2
Számított nettó tömeg [kg] 13.9
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FCD302P3K0T4B66H1S3FMLCFXXEX
Modellkód02 ALBXXXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality