FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX
FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX

134H2774

Újrakonfigurálás

VLT® Decentral Drive FCD 302
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP, (T4) 380–480 VAC (háromfázisú), (W66) Stand. fehér IP66/NEMA4X
(H1) A1/C2 osztályú RFI-szűrő, (X) Fék nélkül, (1) Teljes, kis méretű, önálló, (X) Konzol nélkül
(M) Metrikus menet, (F) Szervizkapcsoló, motorold., (C) Kezelőcsatlakozóval
FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX

Modellkód: FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 9.3 kg
Nettó súly 9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107678679

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Termékcsoport VLT® Decentral Drive FCD
VLT sorozat (302) 302
Névleges teljesítmény (P1K5) 1,5 kW/2,0 HP
Hálózati feszültség (T4) 380–480 VAC (háromfázisú)
Mechanikai védettség (W66) Stand. fehér IP66/NEMA4X
RFI-szűrő (H1) A1/C2 osztályú RFI-szűrő
Fék (X) Fék nélkül
Hardverkonfiguráció (1) Teljes, kis méretű, önálló
Konzolok (X) Konzol nélkül
Menet (M) Metrikus menet
Kapcsoló opció (F) Szervizkapcsoló, motorold.
Kijelző (C) Kezelőcsatlakozóval
Érzékelőcsatlakozók (X) Érzékelőcsatlakozók nélkül
Motorcsatlakozó (X) Motorcsatlakozó nélkül
Hálózati csatlakozó (X) Hálózati csatlakozó nélkül
Terepibusz-csatlakozó (X) Terepibusz-csatlakozó nélk
A opció (AL) Profinet
B opció (BX) B opció nélkül
D opció (DX) Opció nélkül
Bruttó tömeg [kg] 9.3
FCD302 Frame Size (MF1) MF1
Fenntartva (X) Fenntartva
Javasolt gyár A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXX
Modelcode02 ALBXXXXXXDX
Nettó tömeg [kg] 9
Szoftver részére fenntartva (XXXXX) SW részére fenntartva
Szállító A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 10.1
Számított nettó tömeg [kg] 9.8
Termékkatalógus Global (Standard)
Terméknézet Globális (szabvány)
Típuskód FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXX
Típuskód 2. rész ALBXXXXXXDX

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services