Sub-D9 Adapter készlet, A1, A2, A3
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Bruttó tömeg | 0.142 kg |
Nettó súly | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Bruttó tömeg | 0.142 kg |
Nettó súly | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
Sorozat VLT | 321 |
A Option | MCA101 Profibus DP V1 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
A Option | MCA101 Profibus DP V1 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
A opció | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
A opció | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
A opció | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
A opció | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Házméret |
A1 A2 A3 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |