Kihelyező szerelőkészlet, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Bruttó tömeg | 4.1 kg |
Nettó súly | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Bruttó tömeg | 4.1 kg |
Nettó súly | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Házméret | C2 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | C2 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | C2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | C2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | C2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | C2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | C2 |
Házméret | C2 |
Házméret | C2 |
Házméret | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |